เผยแพร่สินค้าของคุณ
Washbasin frame support
Presto Ibérica

Washbasin frame support

Washbasin frame support Model: 18830.
สเปคสินค้า
  • National manufacturing in steel with high-resistance polyester paint coating. *Rack height adjustment 0-200 mm. *Possibility of maximum regulation. *Independent washbasin support height. *Separation of basin fixings between 50-350 mm. *Independent water intake height. *Separation of water inlets between 80-350 mm. *Independent drain elbow height. * Adjustable tap depth. *Great robustness.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.18830
  • Product familyFrames
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Basins
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-09-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)1185
  • กว้าง (มิลลิเมตร)500
  • ความลึก (มิลลิเมตร)84
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักChrome
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)10.2
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • CSI MasterFormat 2014 Code31 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleShoring
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

พื้นที่การขาย

อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ ยุโรป