เผยแพร่สินค้าของคุณ
Urinal frame support
Presto Ibérica

Urinal frame support

Urinal frame support Model: 18840.
สเปคสินค้า
  • Frame for Urinal in conventional and/or light partition walls. *National manufacturing in steel with high-resistance polyester paint coating. *Rack height adjustment 0-200 mm. *Possibility of maximum regulation. *Independent urinal support height. *Separation of Urinal fixings. *Independent water intake height. *Water inlet depth. *Independent tap height adjustment. *Independent drain elbow height. * Adjustable tap depth. *Great robustness.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.18840
  • Product familyFrames
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Urinal
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-09-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)1185
  • กว้าง (มิลลิเมตร)500
  • ความลึก (มิลลิเมตร)84
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักChrome
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)11.9
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

พื้นที่การขาย

อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ ยุโรป