เผยแพร่สินค้าของคุณ
XT-IE 2D Built-in Wall-M Toilet Tap
XT-IE 2D Built-in Wall-M Toilet Tap
XT-IE 2D Built-in Wall-M Toilet Tap
    Presto Ibérica

    XT-IE 2D Built-in Wall-M Toilet Tap

    Built-in push pillar flush valve for wall mounting with chromed brass body. Models: 19300 - 19302 - 19303 - 19304 - P2619300 - P3119300.
    สเปคสินค้า
    • *3/4 male inlet. *Push-button with double discharge. *With stopcock. *Outlet for Ø28 mm tube. *Anti-sipon device incorporated. *Interchangeable piston comprising the whole mechanism of the flush. *Push-button opening. *Built-in box. *Chromed brass body of the flush with non-corrosiveinternal pieces. *Gross weight: 0,790 Kg. *Water saving: 45%. *Without stopcock. *Brass plate (chromed, white or black option). *1 male inlet. *Flow: 1,33 l/s. *Automatic closing: 7 ± 2s. *Minimum dynamic pressure needed: 1 bar.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.19300
    • Product familyFaucets
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์WC
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-11-12
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)237
    • กว้าง (มิลลิเมตร)160
    • ความลึก (มิลลิเมตร)113
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักChrome
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • UNSPSC namePlumbing fixtures
    • UNSPSC code3018
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Plumbing Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ ยุโรป