เผยแพร่สินค้าของคุณ
XT LI Washbasin Tap Timed multi-directional lever
Presto Ibérica

XT LI Washbasin Tap Timed multi-directional lever

Timer washbasin tap Presto XT LI with multi-directional control lever for fixing on counter. Model: 26261.
สเปคสินค้า
  • *Automatic safety-lock: 15 ± 5 s. *Adjustable flow rate: 6 l/min. *1/2 male inlet. *Multi-directional control lever, especially for arm or knee control. *Interchangeable head comprising the whole mechanism of the tap. *Chromed brass body and lever a, anticorrosive internal pieces. *Supplied with fixation elements: seal and washer. *Gross weight: 0,802 Kg.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.26261
  • Product familyFaucets
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Basins
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-10-22
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)182
  • กว้าง (มิลลิเมตร)45
  • ความลึก (มิลลิเมตร)235
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักChrome
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • UNSPSC namePlumbing fixtures
  • UNSPSC code3018
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

พื้นที่การขาย

อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ ยุโรป