เผยแพร่สินค้าของคุณ
XT LM High Washbasin Tap Timed Mixer multi-directional lever
Presto Ibérica

XT LM High Washbasin Tap Timed Mixer multi-directional lever

Timer high washbasin tap Presto XT LM with multi-directional control lever for fixing on counter. Model: 26552.
สเปคสินค้า
  • *Automatic safety-lock: 15 ± 5 s. *Flow rate: 6 l/min. *1/2 male inlet. *Press button opening. *Handle mixer designed for comfort and provided with color indications. *Chromed brass body and press button, interchangeable pieces. *Supplied with: 350 mm flexible inox hose ½”, two stopcock set, seal and washer. *Saving water reduction of up to 77%. *Interchangeable head comprising the whole mechanism of the tap. *Gross weight: 1,020 kg. *Supplied with non-return valves to prevent the intercommunication of hot and cold water.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.26552
  • Product familyFaucets
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Basins
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-09-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)86
  • กว้าง (มิลลิเมตร)183
  • ความลึก (มิลลิเมตร)400
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักChrome
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • UNSPSC namePlumbing fixtures
  • UNSPSC code3018
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

พื้นที่การขาย

อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ ยุโรป