เผยแพร่สินค้าของคุณ
4000 SBC Washbasin Tap Mixer
Presto Ibérica

4000 SBC Washbasin Tap Mixer

Timed washbasin mixer anti-blockage tap for fixing on counter. Models: 28610 - 28611.
สเปคสินค้า
  • *Automatic closing: 15 ± 5 s. *Flow rate: 6 l/min. *Multidrectional lever opening. *Push-button opening with temperature selection by a manual 180ª turn. *Adjustable temperature limits. *Chromed brass body, internal parts in materials resistant to corrosion and lime deposits. *Interchangeable head and piston comprising the whole mechanism of the tap. *Supplied with flange, 1/2 and 350 mm flexible inox hose, 2 stopcocks and non-return valves. *Gross weight: 2,450 Kg. *Supplied with 1/2 and 350 mm flexible inox hose, 2 stopcocks and non-return valves. *Equipped with a safety system that prevents the continuous flow of water in case of voluntary blockage.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.28610
  • Product familyFaucets
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Basins
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-11-12
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)144
  • กว้าง (มิลลิเมตร)49
  • ความลึก (มิลลิเมตร)164
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักChrome
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • UNSPSC namePlumbing fixtures
  • UNSPSC code3018
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

พื้นที่การขาย

อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ ยุโรป