เผยแพร่สินค้าของคุณ
Wall-Mounted Shower Tap for Alpa 80 and Alpa 90
Presto Ibérica

Wall-Mounted Shower Tap for Alpa 80 and Alpa 90

Adjustable shower head with tube for Presto Alpa 80 and Presto Alpa 90 Model: 29206.
สเปคสินค้า
  • *With body, straight tube and fixing flange in chromed brass. *Nut inlet 3/4. *Gross weight: 1.745 Kg.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.29206
  • Product familyFaucets
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Shower
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-11-12
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)910
  • กว้าง (มิลลิเมตร)65
  • ความลึก (มิลลิเมตร)170
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักChrome
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • UNSPSC namePlumbing fixtures
  • UNSPSC code3018
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

พื้นที่การขาย

อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ ยุโรป