เผยแพร่สินค้าของคุณ
Wall-Mounted Shower antivandal Tap
Presto Ibérica

Wall-Mounted Shower antivandal Tap

Presto anti-vandal shower head for wall installation. Models: 29305 - 29100.
สเปคสินค้า
  • *Shower head in chromed brass with trim. *Male inlet 1/2. Flow: 8 l/minute with automatic regulator. *Gross weight: 0.750 kg.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.29305
  • Product familyFaucets
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Shower
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-11-12
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)99
  • กว้าง (มิลลิเมตร)99
  • ความลึก (มิลลิเมตร)106
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักChrome
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • UNSPSC namePlumbing fixtures
  • UNSPSC code3018
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

พื้นที่การขาย

อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ ยุโรป