เผยแพร่สินค้าของคุณ
ARTE Wall-Mounted Shower Anti-vandal shower Tap
Presto Ibérica

ARTE Wall-Mounted Shower Anti-vandal shower Tap

Presto ARTE anti-vandal shower head for wall installation. Model: 29405.
สเปคสินค้า
  • * Chrome plated brass shower head for easy installation. *Male inlet 1/2. *With automatic flow regulator at 8 l/minute.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.29405
  • Product familyFaucets
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Shower
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-11-12
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)78
  • กว้าง (มิลลิเมตร)66
  • ความลึก (มิลลิเมตร)130
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักChrome
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • UNSPSC namePlumbing fixtures
  • UNSPSC code3018
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

พื้นที่การขาย

อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ ยุโรป