เผยแพร่สินค้าของคุณ
Wall-Mounted Washbasin Spout 100 mm.
Presto Ibérica

Wall-Mounted Washbasin Spout 100 mm.

Straight spout for fixing on chromed brass wall with breaker. Models: 30710 - 30600 - 30650.
สเปคสินค้า
  • *With breaker. Male inlet 1/2. *Chrome-plated brass spout. *Designed to be supplied with Presto 509, 520, 530, 540, 630 and 712 taps.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.30710
  • Product familyFaucets
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Basins
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-11-12
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)50
  • กว้าง (มิลลิเมตร)50
  • ความลึก (มิลลิเมตร)145
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักChrome
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • UNSPSC namePlumbing fixtures
  • UNSPSC code3018
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

พื้นที่การขาย

อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ ยุโรป