เผยแพร่สินค้าของคุณ
ARTE Wall-Mounted Washbasin  Spout
Presto Ibérica

ARTE Wall-Mounted Washbasin Spout

Fixed curved Art series spout for fixing on chromed brass wall. Model: 30950.
สเปคสินค้า
  • *Male inlet 1/2. *Chrome-plated brass spout. *With automatic flow regulator at 6 l/minute. *Designed to be supplied with Presto 509, 520, 530, 540, 630 and 712 taps. *Compatible with other installations with Presto pipes. *Gross weight: 0.445 Kg
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.30950
  • Product familyFaucets
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Basins
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-11-12
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)45
  • กว้าง (มิลลิเมตร)66
  • ความลึก (มิลลิเมตร)130
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักChrome
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • UNSPSC namePlumbing fixtures
  • UNSPSC code3018
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

พื้นที่การขาย

อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ ยุโรป