เผยแพร่สินค้าของคุณ
12 A Wall-Mounted Urinal Tap
Presto Ibérica

12 A Wall-Mounted Urinal Tap

Timed tap for standing urinals and murals, sight installation. Chrome-plated brass body. Models: 31706 - 95638.
สเปคสินค้า
  • *Materials: The brass used in the manufacture of our flush valves meets the EN-12164, EN-12165 and EN-1982 standards. *Nickel and chrome exterior treatment according to EN-248 standard. Resistance to 200 hours salt spray, in accordance with ISO-9227. *1/2 “male input. *Push-button opening. *Interchangeable head comprising the whole mechanism of the tap, body and push button in chrome brass, interior parts in materials resistant to corrosion and lime deposits. *Flow adjustable by the installer depending on the pressure. *Outlet with seals and union nuts for a Ø 10 x 12 mm pipe. *Flow rate: 9 l / min. *Automatic closing at 6 + - 2s. *Gross weight: 0.420 kg.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.31706
  • Product familyFaucets
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Urinal
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-11-12
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)60
  • กว้าง (มิลลิเมตร)55
  • ความลึก (มิลลิเมตร)91
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักChrome
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • UNSPSC namePlumbing fixtures
  • UNSPSC code3018
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

พื้นที่การขาย

อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ ยุโรป