เผยแพร่สินค้าของคุณ
PD U Wall-Mounted Toilet Tap
Presto Ibérica

PD U Wall-Mounted Toilet Tap

One-water timed tap for recessed installation with chrome-plated brass body with flat trim. Model: 31712.
สเปคสินค้า
  • *Opening by button. *Interchangeable head that includes the entire tap mechanism. *Embellisher and button in chromed brass, internal parts in materials resistant to corrosion and calcareous deposits. *Stainless steel screws. *Gross weight: 0.470 Kg. *Normal pulsation. Flow 6 l/min.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.31712
  • Product familyFaucets
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Urinal
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-06-01
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักChrome
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • UNSPSC namePlumbing fixtures
  • UNSPSC code3018
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

พื้นที่การขาย

อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ ยุโรป