เผยแพร่สินค้าของคุณ
ARTE Built-In Wall-Mounted Urinal Tap
Presto Ibérica

ARTE Built-In Wall-Mounted Urinal Tap

Ecological-timed single water tap for built-in installation with chrome-plated brass body. Model: 31800.
สเปคสินค้า
  • *Automatic closing: 5 ± 1s. *Flow: 5 l/minute to 3 bar. *Female inlet and outlet 1/2. *Body and trim in chromed brass. *Intermediate fixing plate. *Vandal-resistant, without visible screws. *Push-button opening. *Interchangeable head comprising the entire timing mechanism. *Inner parts made of materials resistant to corrosion and lime scale. Stainless steel screws. *With intermediate fixing plate, chrome-plated brass trim and concealed screws. *Flow rate adjustable by the installer according to the pressure. *Gross weight: 0.572 Kg. *Water Saving: 76%
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.31800
  • Product familyFaucets
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Urinal
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-11-12
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)90
  • กว้าง (มิลลิเมตร)90
  • ความลึก (มิลลิเมตร)78
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักChrome
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • UNSPSC namePlumbing fixtures
  • UNSPSC code3018
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

พื้นที่การขาย

อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ ยุโรป