เผยแพร่สินค้าของคุณ
504 XL Washbasin Tap
Presto Ibérica

504 XL Washbasin Tap

Single water timed tap for wall installation with chrome-plated brass body. Models: 33000 - 33020 - 33100 - 33120 - 95530 - 95531.
สเปคสินค้า
  • *Automatic closing: 15 ± 5 s. *Male inlet 1/2. *With breaker. *Push-button opening. *Interchangeable head comprising the entire tap mechanism. *Body and push-button in chrome-plated brass with trim, interior parts in materials resistant to corrosion and limescale deposits. *Flow rate of 6 l/min. adjustable by the installer according to the pressure. *Gross weight: 0.460 Kg.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.33000
  • Product familyFaucets
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Basins
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-11-12
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)67
  • กว้าง (มิลลิเมตร)37
  • ความลึก (มิลลิเมตร)110
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักChrome
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • UNSPSC namePlumbing fixtures
  • UNSPSC code3018
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

พื้นที่การขาย

อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ ยุโรป