เผยแพร่สินค้าของคุณ
ALPA 80 exposed installation
Presto Ibérica

ALPA 80 exposed installation

Timed mixer tap for exposed installation with chrome-plated brass body and black PVA push-button. Automatic flow regulator. Certified by AENOR with respect to EN816 Model: 35011.
สเปคสินค้า
  • *Automatic closing: 30 +5s -10s. *Flow: 8 l/minute. Male inlet and outlet 3/4. * High temperature adjustment sensitivity over 180º. *Push-button opening for selecting the water temperature and activating the tap opening. *Built-in retention valves that prevent the mixing of hot and cold water. *Chrome-plated brass body, push-button and internal parts in materials resistant to corrosion and limescale deposits. *Safety device that allows the installer to limit the temperature of the hot water to 40º C, in maximum opening position. Built-in flow regulator. *Gross weight: 0.950 Kg. *(Models with drain valve do not contain a flow regulator).
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.35011
  • Product familyFaucets
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Basins
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-11-12
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)72
  • กว้าง (มิลลิเมตร)90
  • ความลึก (มิลลิเมตร)102
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักChrome
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • UNSPSC namePlumbing fixtures
  • UNSPSC code3018
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

พื้นที่การขาย

อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ ยุโรป