เผยแพร่สินค้าของคุณ
AROHA Basin medium mixer
Presto Ibérica

AROHA Basin medium mixer

Presto Ibérica Aroha 4605100 - 4604100 wash basin mixer chrome
สเปคสินค้า
  • Permissible water temperature: the component materials of the tap parts can withstand a maximum temperature of 70 °C. Brass construction with polish chrome finished. Minimum usage pressure: 0,5 bar. Operation by lever. Single hole-mounting. One - piece cartridge with ceramic discs. Cartridge diameter 35 mm. Flow rate at 3 bar and maximum opening 14,5 l/minute. Supplied with 3/8 female flexible hoses and 55 cm long. Supplied without click clack waste.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.4605100
  • Product familyFaucets
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Basins
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-06-09
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)222
  • กว้าง (มิลลิเมตร)52
  • ความลึก (มิลลิเมตร)52
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักChrome
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Plumbing Fixtures
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets

พื้นที่การขาย

อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ ยุโรป