เผยแพร่สินค้าของคุณ
NINE 3-way Recessed Shower mixer
Presto Ibérica

NINE 3-way Recessed Shower mixer

Presto Ibérica Nine 4627200 - 4627211 - 4627216 shower mixer single lever concealed 3 way chrome
สเปคสินค้า
  • Permissible water temperature: the component materials of the tap parts can withstand a maximum temperature of 70 °C. Brass construction with polish chrome finished. Minimum usage pressure: 0,5 bar. Operation by lever. One - piece cartridge with ceramic discs. Cartridge diameter 35 mm. 1/2 female inlet and outlet. Flow rate at 3 bar and maximum opening 12 l/minute. Output selection by inverter. Adjustable trim plate. Supplied without shower kit.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.4627200
  • Product familyFaucets
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Showers
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-07-14
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)186
  • กว้าง (มิลลิเมตร)120
  • ความลึก (มิลลิเมตร)120
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักChrome
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Plumbing Fixtures
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets

พื้นที่การขาย

อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ ยุโรป