เผยแพร่สินค้าของคุณ
PYSA Shower thermostatic column sprayer 250 mm ABS and flexible hose PVC
Presto Ibérica

PYSA Shower thermostatic column sprayer 250 mm ABS and flexible hose PVC

Presto Ibérica Pysa 50049700 Thermostatic shower group with column, shower head and shower accessories.
สเปคสินค้า
  • Tap made of brass with chrome finish. Minimum operating pressure: 0.5 bar. Handwheel operation. 1/2 turn thermostat. Supplied with 250 mm diameter ABS shower head, PVC hose, 1 function shower handle.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.50049700
  • Product familyFaucets
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Showers
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-07-07
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)1362
  • กว้าง (มิลลิเมตร)270
  • ความลึก (มิลลิเมตร)504
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักChrome
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)6.37
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Plumbing Fixtures
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets

พื้นที่การขาย

อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ ยุโรป