เผยแพร่สินค้าของคุณ
XT FUSION Basin Tap Mixer
Presto Ibérica

XT FUSION Basin Tap Mixer

Basin mixer tap Model: 71250.
สเปคสินค้า
  • *Great water saving, energy saving and improved hygienic conditions. *Lead free *Recommended use pressure: 1 - 5 bar (min. 0.8 – max. 8 bar). *Permitted water temperature: 70ºC max. *Constant flow of 5 l/min (with pressures above 1 bar) *Gross weight: 1 kg. *Supplied with fixation elements: seal and washer; 350 mm flexible hose, 3/8" nut.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.71250
  • Product familyFaucets
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Basins
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-10-22
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)148
  • กว้าง (มิลลิเมตร)50
  • ความลึก (มิลลิเมตร)109
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักChrome
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • UNSPSC namePlumbing fixtures
  • UNSPSC code3018
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

พื้นที่การขาย

อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ ยุโรป