เผยแพร่สินค้าของคุณ
INGO PLUS Bath-Shower mixer
Presto Ibérica

INGO PLUS Bath-Shower mixer

Presto Ibérica Ingo plus 7131000 bath and shower mixer chrome with shower kit
สเปคสินค้า
  • Tap made of brass with chrome finish. Minimum use pressure: 0.5 bar. Drive by handle. Sealed cartridge with 35 mm diameter ceramic discs. Output selection by inverter. Available: With shower accessories. Flow rate 21 l/min at 3 bar and maximum opening.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.7131000
  • Product familyFaucets
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Showers
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-08-11
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักChrome
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets

พื้นที่การขาย

อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ ยุโรป