เผยแพร่สินค้าของคุณ
INGO PLUS Gerontological shower tap
Presto Ibérica

INGO PLUS Gerontological shower tap

Equip Ingo Plus 71330PG Gerontological mixer shower tap.
สเปคสินค้า
  • Single-lever shower mixer with gerontological lever. Chrome finish. Flow rate 12 l/min at 3 bar and maximum opening. Water flows until the user stops it manually. G3/4 to G1/2 female inlet with eccentric and trim. Admissible water temperature: the materials that make up the tap parts can withstand a maximum temperature of 70ºC. Recommended operating pressure: 1-5 bar. Sealed mixer cartridge with 35 mm diameter ceramic discs. Lever operation. Supplied with eccentric and trim. Available with or without shower accessories depending on the model.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.71330PG
  • Product familyFaucets
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Showers
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-02-17
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)209
  • กว้าง (มิลลิเมตร)180
  • ความลึก (มิลลิเมตร)150
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักChrome
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.72
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Plumbing Fixtures
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets

พื้นที่การขาย

อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ ยุโรป