เผยแพร่สินค้าของคุณ
CÓNICO Shower mixer column sprayer 250 mm abs and flexible hose pvc
Presto Ibérica

CÓNICO Shower mixer column sprayer 250 mm abs and flexible hose pvc

Presto Ibérica Cónico 71750300 - 71750301 - 71750302 - 71750303 - 71750304 With column, sprinkler and shower accessories.
สเปคสินค้า
  • Tap made of brass available in chrome or black finish. Flow rate 14 l/min at 3 bar and maximum opening. G3/4 female inlet. Admissible water temperature: the materials that make up the tap parts can withstand a maximum temperature of 70ºC. Supplied with 250 mm diameter ABS shower head, PVC hose, 1 function shower handle. Height-adjustable column (telescopic). Minimum operating pressure: 0.5 bar. Sealed mixer cartridge with 35 mm diameter ceramic discs. Single-lever handle operation.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.71750300
  • Product familyFaucets
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Showers
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-08-04
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)1354
  • กว้าง (มิลลิเมตร)300
  • ความลึก (มิลลิเมตร)504
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักChrome
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)3.55
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Plumbing Fixtures
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets

พื้นที่การขาย

อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ ยุโรป