เผยแพร่สินค้าของคุณ
DALMA Bidet mixer tap
Presto Ibérica

DALMA Bidet mixer tap

Presto Ibérica Dalma 7207000 - 7206000 bidet mixer chrome
สเปคสินค้า
  • Single-lever bidet mixer tap with shelf. Made of brass. Body for installation in a single hole. Flow rate 12 l/min at 3 bar and maximum opening. Sealed cartridge with ceramic discs with a diameter of 35 mm. Minimum operating pressure: 0.5 bar. G3/8 inlet. Admissible water temperature: the materials that make up the tap parts can withstand a maximum temperature of 70ºC. Supplied with: Flexible hoses and fixing elements. Model available with or without semi-automatic drain.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.7207000
  • Product familyFaucets
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bidets
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-08-04
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)128
  • กว้าง (มิลลิเมตร)47
  • ความลึก (มิลลิเมตร)130
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักChrome
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.14
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Plumbing Fixtures
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets

พื้นที่การขาย

อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ ยุโรป