เผยแพร่สินค้าของคุณ
DALMA 3-way Recessed Shower mixer
Presto Ibérica

DALMA 3-way Recessed Shower mixer

Presto Ibérica Dalma 7207200 shower single lever concealed 3 way chrome
สเปคสินค้า
  • 3-way built-in wall-mounted shower mixer tap. Made of brass. Sealed cartridge with 35 mm diameter ceramic discs. Minimum operating pressure: 0.5 bar. G1/2 female inlet and outlet. Flow rate 10 l/min at 3 bar and maximum opening. Admissible water temperature: the materials that make up the tap parts can withstand a maximum temperature of 70ºC. Supplied with: Decorative plate.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.7207200
  • Product familyFaucets
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Showers
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-08-04
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)160
  • กว้าง (มิลลิเมตร)110
  • ความลึก (มิลลิเมตร)70
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักChrome
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.7
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Plumbing Fixtures
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets

พื้นที่การขาย

อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ ยุโรป