เผยแพร่สินค้าของคุณ
Novo Sensia UE Wall-Mounted Toilet Tap
Presto Ibérica

Novo Sensia UE Wall-Mounted Toilet Tap

Electronic timed faucet with stop certificate for urinal, recessed wall fixing. Models: 78609 - 78610.
สเปคสินค้า
  • * Automatic process of adaptation to the environment. *CR-P2 6V waterproof battery pack or 12V transformer depending on the model. *Low battery indication via communication LED. *Recommended use pressure: 1-5 bar (min, 0.8 – max. 8 bar). *Saving water and energy. *Flush 4 seconds after the user has left the urinal. *Integrated components: easy maintenance and excellent sealing. *Watertight internal connections. *Automatic closing in case of exhausted battery. *Automatic rinsing every 24 hours.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.78609
  • Product familyElectronic Faucets
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Urinal
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-06-01
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักChrome
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • UNSPSC namePlumbing fixtures
  • UNSPSC code3018
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

พื้นที่การขาย

อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ ยุโรป