เผยแพร่สินค้าของคุณ
DOMO TOUCH Washbasin Tap Electronic
Presto Ibérica

DOMO TOUCH Washbasin Tap Electronic

Electronic washbasin tap with Touch tecnology, Presto Domo Touch L model, for fixing on counter. Models: 79050 - 79051.
สเปคสินค้า
  • *Great water saving, energy saving and improved hygienic conditions. *Automatic opening at 10 seconds, modifiable by installer. *Constant flow of 6 l / min (with pressures above 1 bar.) Recommended use pressure: 1 - 5 bar (min. 0.8 – max. 8 bar). *Recommended water temperature: 10 – 60 ºC (maximum 70ºC). LED system indication for low battery, in battery model. *Gross weight: 1,300 kg.*View installation case: lid with security screws. *Leak internal connections. *Automatic safety-lock system in case of electrical failure or low battery. *Automatic rinsing in 24 h. *Supplied with: fixation elements: seal and washer;50 mm flexible hose, 1/2" nut. *Stopcock set in square to 1/2 inlet and 1/2 outlet. *CR-P2 battery 6V litium or 12 V power adapter.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.79050
  • Product familyElectronic Faucets
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Basin
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-10-22
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)187
  • กว้าง (มิลลิเมตร)77
  • ความลึก (มิลลิเมตร)174
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักChrome
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • UNSPSC namePlumbing fixtures
  • UNSPSC code3018
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

พื้นที่การขาย

อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ ยุโรป