เผยแพร่สินค้าของคุณ
DOMO SENSIA Wall-Mounted Washbasin Tap Electronic
DOMO SENSIA Wall-Mounted Washbasin Tap Electronic
DOMO SENSIA Wall-Mounted Washbasin Tap Electronic
DOMO SENSIA Wall-Mounted Washbasin Tap Electronic
DOMO SENSIA Wall-Mounted Washbasin Tap Electronic
    Presto Ibérica

    DOMO SENSIA Wall-Mounted Washbasin Tap Electronic

    Electronic tap with a system of patented detection by means of active infrared rays. Model: 79210.
    สเปคสินค้า
    • *Great water saving, energy savings and improved hygienic conditions. *View installation case. lid with security screws. *Leak internal connections. *1/2 male inlet. *Automatic safety-lock system in case of electrical failure. *Flowing Ecosystems aerator 8,5 l/min to 3 bar. *Automatic rinsing in 24 h. *CR-P2 battery or 12 V transformer. *Anti-lock system. *Recommended use pressure: 1 - 5 bar (min, 0.8 – max. 8 bar). *Permitted water temperature: 70º C maximum. *LED system indication for low battery. *Gross weight: 1,500 kg.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.79210
    • Product familyElectronic Faucets
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Basin
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-10-22
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)269
    • กว้าง (มิลลิเมตร)140
    • ความลึก (มิลลิเมตร)200
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักChrome
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • UNSPSC namePlumbing fixtures
    • UNSPSC code3018
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Plumbing Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ ยุโรป