เผยแพร่สินค้าของคุณ
DOMO TOUCH Shower Built-In Tap Electronic
Presto Ibérica

DOMO TOUCH Shower Built-In Tap Electronic

Electronic single water shower tap with sensor for fixing on counter with chrome plated brass body. Models: 79350 - 79351.
สเปคสินค้า
  • *1/2" female inlet and aoutlet. *8 l/min discharge rate. *Recommended pressure use: 1-5 bar (min, 0.8-max 8 bar). *Supplid with: anti-vandal fixation system and intermediate plate. *Great water saving, energy saving and improved hygienic conditions. *View installation case: lid with security screws. *Automatic safety-lock system in case of electrical failure. *LED system indication for low battery. *Power pack: IP65 with 6 V battery. *Gross weight: 0,750 kg.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.79350
  • Product familyElectronic Faucets
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Shower
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-10-22
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)105
  • กว้าง (มิลลิเมตร)120
  • ความลึก (มิลลิเมตร)120
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักChrome
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • UNSPSC namePlumbing fixtures
  • UNSPSC code3018
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

พื้นที่การขาย

อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ ยุโรป