เผยแพร่สินค้าของคุณ
DOMO SENSIA Inlay Urinal Tap Electronic
DOMO SENSIA Inlay Urinal Tap Electronic
DOMO SENSIA Inlay Urinal Tap Electronic
    Presto Ibérica

    DOMO SENSIA Inlay Urinal Tap Electronic

    Electronic tap with a system of patented detection by means of active infrared rays. Models: 79600 - 79601 - P2679600 - P2679601 - P3179600 - P3179601.
    สเปคสินค้า
    • *1/2 male inlet and 1/2 male outlet. *4 seconds discharges after the user left the urinary. *Recognition of its environment: allows adaptation to all kinds of washbasins or urinals. *Discharge flow: 1 l (with more than 1 bar pressures). *IP65 battery and 6 V battery pack. *LED system indication for low battery. *Recommended use pressure: 1 - 5 bar (min, 0.8 – max. 8 bar). *Gross weight: 0,750 Kg. *Great water and energy saving. *View installation case: Lid with security screws. *Leak internal connections. *Automatic safety-lock in case of low battery. *Automatic rinsing in 24h. *Supplied with: CR-P2 battery. *Anti-vandal system with in between plate.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.79600
    • Product familyElectronic Faucets
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Urinal
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-10-22
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)103
    • กว้าง (มิลลิเมตร)120
    • ความลึก (มิลลิเมตร)120
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักChrome
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • UNSPSC namePlumbing fixtures
    • UNSPSC code3018
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Plumbing Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ ยุโรป