เผยแพร่สินค้าของคุณ
DOMO TOUCH Inlay Urinal Tap Electronic
Presto Ibérica

DOMO TOUCH Inlay Urinal Tap Electronic

Push single water tap for wal installation with chromed brass body with Touch technology. Models: 79650 - 79651.
สเปคสินค้า
  • *1/2 male inlet and outlet with gaskets and pip union nut ø10 x 12 mm. *Discharge flow: 1 l (with more than 1 bar pressures). *Flow rate: 9 l/min at 14 PSI. *Automatic closing 6+-2. *View installation case: lid with security screws. *Leak internal connections. *Recommended use pressure: 1 - 5 bar (min 0-8 - max. 8 bar). *Recommended water temperature: 10-60ºC (max. 70ªC).*LED system indication for low battery. *Gross weight: 0,750 kg. *Two stopcock set in square to ½ “ inlet and ½ “ outlet. *Supplied with CRP2 battery 6V lithium or 12V. *Anti-vandal system.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.79650
  • Product familyElectronic Faucets
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Urinal
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-10-22
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)99
  • กว้าง (มิลลิเมตร)120
  • ความลึก (มิลลิเมตร)120
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักChrome
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • UNSPSC namePlumbing fixtures
  • UNSPSC code3018
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

พื้นที่การขาย

อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ ยุโรป