เผยแพร่สินค้าของคุณ
DOMO SENSIA Toilet Built-In Fluxor Electronic
DOMO SENSIA Toilet Built-In Fluxor Electronic
DOMO SENSIA Toilet Built-In Fluxor Electronic
DOMO SENSIA Toilet Built-In Fluxor Electronic
    Presto Ibérica

    DOMO SENSIA Toilet Built-In Fluxor Electronic

    Electronic flush with a system of patented detection by means of active infrared rays for WC Presto Domo Sensia. Model: 79700.
    สเปคสินค้า
    • *Factory programming. *Great water and energy saving. *View installation case: Lid with security screws and anti-vandal improvement. *Male inlet with 1 stopcock set. *Possibility of manual operation. *Automatic safety-lock in case of electrical failure. *LED system indication for low battery. *Constant discharge volume at pressures from 1,2 to 4 bar. *Built-in anti-siphon device in compliance with the health regulations in force. *Automatix rinsing in 24 h. *Gross weight: 2,600 kg. *Brass external plate, except the INOX model. *Flow rate: 11 l/min at 3 bar.*Supplied with: outlet with gaskets and pipe union nut Ø 28 mm. *Galvanised steel built-in box in . *Antivandal system. *Power pack: CR-P2 power or 12 V transformer.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.79700
    • Product familyElectronic Faucets
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์WC
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-10-22
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)77
    • กว้าง (มิลลิเมตร)167
    • ความลึก (มิลลิเมตร)312
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักChrome
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • UNSPSC namePlumbing fixtures
    • UNSPSC code3018
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Plumbing Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ ยุโรป