เผยแพร่สินค้าของคุณ
DOMO SENSIA Toilet Built-In Fluxor Electronic without mechanical button
Presto Ibérica

DOMO SENSIA Toilet Built-In Fluxor Electronic without mechanical button

Electronic flush with a system of patented detection by means of active infrared rays for WC Presto Domo Sensia. Models: 79710 - 79711.
สเปคสินค้า
  • *Factory programmed. *Water and energy savings. *Components integrated into the tap for easy installation and increased vandal protection. *Integrated stopcock. *Watertight CR-P2 6V battery pack or 12 V transformer depending on the model. *Automatic closing of the solenoid valve in the event of a power failure. *Low battery indication via communication LED. *Constant discharge volume with pressures from 1.2 to 4 bar. *Built-in anti-siphon device in accordance with current health regulations. *Automatic rinsing every 24 hours. *Brass exterior plate. *Recommended operating pressure: 1-5 bar. *G1 male inlet. *Sensor operation. *Closing by presence. *Admissible water temperature: the materials that make up the tap parts can withstand a maximum temperature of 70ºC. *Supplied with: decorative plate without safety button, CR-P2 6V battery or 12 V transformer depending on model and fluxor.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.79710
  • Product familyElectronic Faucets
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์WC
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-01-27
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)200
  • กว้าง (มิลลิเมตร)180
  • ความลึก (มิลลิเมตร)71
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักChrome
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.3
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Plumbing Fixtures

พื้นที่การขาย

อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ ยุโรป