เผยแพร่สินค้าของคุณ
DOMO TOUCH Toilet Built-In Fluxor Electronic
Presto Ibérica

DOMO TOUCH Toilet Built-In Fluxor Electronic

Toilet built-in electronic flush valve with Touch tecnology, for Presto Domo Touch I. Models: 79750 - 79751.
สเปคสินค้า
  • *3/4 male inlet. *Outlet with gaskets and pipe union nut Ø 28 mm. *Manual operation option. *Automatic safety-lock in case of low-battery. *LED system indication for low battery. *Constant discharge volume at pressures from 1.2 to 4 bar. *Built-in anti-siphon device in compliance with the health regulations in force. *Automatic rinsing in 24 h. *Gross weight: 2,500 kg. *Great water and energy saving. *View installation case: Lid with security screws and anti-vandal improvement. *Leak internal connections.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.79750
  • Product familyElectronic Faucets
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์WC
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-10-22
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)77
  • กว้าง (มิลลิเมตร)167
  • ความลึก (มิลลิเมตร)312
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักChrome
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • UNSPSC namePlumbing fixtures
  • UNSPSC code3018
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

พื้นที่การขาย

อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ ยุโรป