เผยแพร่สินค้าของคุณ
Full multi-module mirror
Presto Ibérica

Full multi-module mirror

Set of electronic presence-closing premixer faucet, electronic soap dish and electronic hand dryer. Models: 79980 - 79981 - 79982 - 79983.
สเปคสินค้า
  • *Mirror module over washbasin with integrated soap dispenser, electronic sensor tap and automatic hand dryer or paper dispenser (depending on model). *Made of stainless steel, with steel frame and white melamine coating. *Engraved mirror. *Wall fixing brackets in stainless steel. *Hidden safety piston lock. *Supplied with: fixing brackets and electrical connection strip. SOAPPLYING: *Electronic soap dispenser with automatic adjustment infrared sensor. o Peristaltic pump, allowing the use of liquid soap, detergent, lotion or antibacterial gel. o Soap viscosity: 100-3800 cPs. o 230V/12V transformer. o 1 l capacity bottle. RINSING: *Electronic tap with infrared detection sensor. o 230V/12V transformer. o Flow rate 1.9 l/min. o Closing by presence. o Water mixer (depending on model) with G1/2” male inlets. DRYING: *Zig-zag wipe dispenser (depending on model). *Electronic hand dryer with sensor (depending on model). o Voltage: 220-240 V o Total power: 1650W o Frequency: 50-60 Hz o Motor life: 7000 hours o Resistance power: 2000 W o Effective flow rate: 225 m3/h o R.p.m: 5000 o Air speed: 60 km/h o Protection index: IPX2
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.79980
  • Product familyElectronic Faucets
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Basins
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-02-10
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)900
  • กว้าง (มิลลิเมตร)600
  • ความลึก (มิลลิเมตร)223
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักChrome
  • ออกเเบบโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • IFC classificationSanitary Terminal

พื้นที่การขาย

อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ ยุโรป