เผยแพร่สินค้าของคุณ
PYSA Kitchen mixer
PYSA Kitchen mixer
PYSA Kitchen mixer
PYSA Kitchen mixer
PYSA Kitchen mixer
PYSA Kitchen mixer
PYSA Kitchen mixer
    Presto Ibérica

    PYSA Kitchen mixer

    Presto Ibérica Pysa 8548600 - 8548611 - 8548616 - 8548618 - 8548640 - 8548641 - 8548661 high sink mixer chrome
    สเปคสินค้า
    • Permissible water temperature: the component materials of the tap parts can withstand a maximum temperature of 70 °C. Brass construction with polish chrome, mate chrome, white, black, gold, aged bronze and aged copper finished. Minimum usage pressure: 0,5 bar. Operation by lever. Dual position opening. Single hole-mounting. One - piece cartridge mixer with ceramic discs. Cartridge diameter 35 mm. Flow rate at 3 bar and maximum opening 20,7 l/minute. 7,6 l/minute Flowing Ecosystem aerator. Supplied with 3/8 female flexible hoses and 37 cm long.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.8548600
    • Product familyFaucets
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Kitchen
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-07-07
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)339
    • กว้าง (มิลลิเมตร)92
    • ความลึก (มิลลิเมตร)92
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักChrome
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Plumbing Fixtures
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ ยุโรป