เผยแพร่สินค้าของคุณ
THEO DARK Washbasin tap
Presto Ibérica

THEO DARK Washbasin tap

Presto Ibérica Theo Dark 8635000 - 8634000 - 863500E - 8635011 - 8635016 - 86350 _RAL6027 - 8635029 - 8635030 - 8635036 - 8635040 - 8635041 - 8635071 - PEM8635000 wash basin mixer chrome
สเปคสินค้า
  • Tap made of brass with multiple finishing options (chrome, brushed black chrome, white, black, brushed gold, rose gold, antique copper, antique bronze, brushed nickel, pink gradient and RAL-4005). Minimum operating pressure: 0.5 bar. Lever operation. Body for installation in a single hole. Sealed cartridge with 35 mm diameter ceramic discs. Available: Without semi-automatic drain.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.8635000
  • Product familyFaucets
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Basins
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-06-16
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)170
  • กว้าง (มิลลิเมตร)48
  • ความลึก (มิลลิเมตร)142
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักChrome
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.39
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Plumbing Fixtures
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets

พื้นที่การขาย

อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ ยุโรป