เผยแพร่สินค้าของคุณ
THEO DARK Recessed Shower mixer
Presto Ibérica

THEO DARK Recessed Shower mixer

Presto Ibérica Theo Dark 8637300 - 8637336 shower mixer single lever concealed chrome
สเปคสินค้า
  • Faucet made of brass with chrome or brushed black chrome finish, depending on the model. Minimum operating pressure: 0.5 bar. Lever operation. Sealed cartridge with 35 mm diameter ceramic discs. Available: Without shower accessories.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.8637300
  • Product familyFaucets
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Showers
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-06-16
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)160
  • กว้าง (มิลลิเมตร)110
  • ความลึก (มิลลิเมตร)70
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักChrome
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.91
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Plumbing Fixtures
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets

พื้นที่การขาย

อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ ยุโรป