เผยแพร่สินค้าของคุณ
LUCKY ME Bath-Shower wall mixer
Presto Ibérica

LUCKY ME Bath-Shower wall mixer

Presto Ibérica lucky me wall bath and shower mixer chrome
สเปคสินค้า
  • Brass tap with chrome finish. Minimum working pressure: 0.5 bar. Handle operated. Cartridge sealed with 35 mm diameter ceramic discs. Output selection by diverter. Adjustable trim plate. Flow rate 18 l/min at 3 bar and maximum opening. G1/2 Female inlet and outlet fitting. Permissible water temperature: the materials that constitute the tap’s parts can withstand a maximum temperature of 70ºC.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.8817400
  • Product familyFaucets
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Basins
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-07-21
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)125
  • กว้าง (มิลลิเมตร)110
  • ความลึก (มิลลิเมตร)160
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักChrome
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Plumbing Fixtures
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets

พื้นที่การขาย

อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ ยุโรป