เผยแพร่สินค้าของคุณ
ALPA 80 Orientable Shower Tap W.D.V. and W. Fittings
Presto Ibérica

ALPA 80 Orientable Shower Tap W.D.V. and W. Fittings

Supplied with Presto ALPA 80 tap, automatic flow regulator, flange tube, with chrome-plated brass swivel fitting and shower head, and black PVA push-button. Model: 98902.
สเปคสินค้า
  • *Chrome-plated brass body, push-button and internal parts in materials resistant to corrosion and limescale deposits. *Interchangeable head comprising the entire tap mechanism. *Built-in non-return valves that prevent the mixing of hot and cold water, according to EN 1717. *High temperature adjustment sensitivity using a push-button with 180º rotation temperature selection. *Male inlet and outlet 3/4. *Flow: 8 l/minute. *Automatic closing: 30s (-10s. /+5s). *Push-button opening for selecting the water temperature and activating the tap opening. *PVA push-button. *Safety device that allows the installer to limit the temperature of the hot water to 40º C, in maximum opening position. *Drain valve included. *Built-in flow regulator (Models with drain valve do not contain a flow regulator). *Gross weight: 2.670 Kg.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.98902
  • Product familyFaucets
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Shower
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-11-12
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)966
  • กว้าง (มิลลิเมตร)196
  • ความลึก (มิลลิเมตร)191
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักChrome
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • UNSPSC namePlumbing fixtures
  • UNSPSC code3018
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

พื้นที่การขาย

อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ ยุโรป