เผยแพร่สินค้าของคุณ
Alpa 90 ARTE E Built-In with drain valve
Presto Ibérica

Alpa 90 ARTE E Built-In with drain valve

Timed mixer tap for recessed installation with brass body and chrome-plated ARTE push-button. Models: 98951 - 98941 - ABT98951.
สเปคสินค้า
  • *Body and push-button in chrome-plated brass, interior parts in materials resistant to corrosion and limescale deposits. *Interchangeable head comprising the entire timing system. *Built-in non-return valves that prevent the mixing of hot and cold water, according to EN 1717. *Push-button with temperature selection by means of 180º rotation. *Inlet and outlet 3/4. *Automatic closing at 30 seconds (-10s/+5s). *Flow: 8 l/minute. *Components made of materials that can withstand temperatures of up to 70º C, to allow thermal anti-legionella disinfections. *Safety device that allows the installer to limit the temperature of the hot water to 40º C, in maximum opening position. *With 180 x 180 mm stainless steel plate, with fixing screws, flush box with a diameter of 160 x 70 mm. Supplied with filter gaskets, flat gaskets. *ABS flush box. *Gross weight: 2.580 Kg. *(Models with drain valve do not contain a flow regulator).
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.98951
  • Product familyFaucets
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Basins
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-11-12
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)180
  • กว้าง (มิลลิเมตร)180
  • ความลึก (มิลลิเมตร)137
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักChrome
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • UNSPSC namePlumbing fixtures
  • UNSPSC code3018
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

พื้นที่การขาย

อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ ยุโรป