เผยแพร่สินค้าของคุณ
XT-55 Built-In Wall-Mounted Shower Tap with flat trim
Presto Ibérica

XT-55 Built-In Wall-Mounted Shower Tap with flat trim

Timed water tap for recessed installation with brass body and flat trim. Model: LEG55020.
สเปคสินค้า
  • *Automatic closing at 30s (+5s -10s). *Flow: 15 l/minute (flow rate adjustable according to pressure). *Female inlet and outlet 1/2. *push-button opening. *Interchangeable head comprising the entire tap mechanism. *Body trim and push-button in chrome-plated brass, interior parts in materials resistant to corrosion and limescale deposits. *Gross weight: 0.620 Kg.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.LEG55020
  • Product familyFaucets
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Shower
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-09-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)98
  • กว้าง (มิลลิเมตร)65
  • ความลึก (มิลลิเมตร)95
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักChrome
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.62
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • UNSPSC namePlumbing fixtures
  • UNSPSC code3018
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

พื้นที่การขาย

อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ ยุโรป