เผยแพร่สินค้าของคุณ
20/30 - Airfoil Supply Grille
20/30 - Airfoil Supply Grille
20/30 - Airfoil Supply Grille
20/30 - Airfoil Supply Grille
20/30 - Airfoil Supply Grille
20/30 - Airfoil Supply Grille
    Price Industries

    20/30 - Airfoil Supply Grille

    The 20/30 Series Airfoil Supply Grille features premium quality, extruded aluminum construction. Individual blades are fully adjustable and the airfoil shape helps to reduce turbulence, leading to low sound and pressure drops.

    Typical Applications

    The clean lines and extruded aluminum frame and blades make the 20/30 Series airfoil supply grille well suited to architectural applications.

    สเปคสินค้า
    • Construction Options

      • Model
        • 21 - 3/4 in. spacing, single deflection
        • 22 - 3/4 in. spacing, double deflection
        • 31 - 1/2 in. spacing, single deflection
        • 32 - 1/2 in. spacing, double deflection
      • Available Sizes
        • Maximum one piece: 36 in. x 96 in.
        • Oversized construction available
      • Options
        • Steel damper
        • Aluminum damper
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.20-supply
    • Product familyGrilles
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Grilles
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-09-04
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - ท่อส่งลม
    • IFC classificationAir Terminal
    • รหัส ETIMEC010633
    • ชื่อ ETIMDisplacement grille
    • Uniclass 2015 CodePr_70_65_04_03
    • Uniclass 2015 DescriptionAir grilles
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 37 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleDiffusers, Registers, and Grilles
    • OmniClass Number23-33 49 23 13
    • OmniClass TitleReturn Air Grilles
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
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (5)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (5)