เผยแพร่สินค้าของคุณ
ANF/ANR - Air Nozzle Diffuser
ANF/ANR - Air Nozzle Diffuser
ANF/ANR - Air Nozzle Diffuser
ANF/ANR - Air Nozzle Diffuser
    Price Industries

    ANF/ANR - Air Nozzle Diffuser

    Available in a variety of sizes and core styles, air nozzles are well suited to architectural applications that require long throws. Deep concentric deflection rings in each supply nozzle assembly can be adjusted to provide horizontal or vertical directional control throughout a 60° arc. The highly versatile nozzle diffusers are ideal for new or retrofit construction and can be used in supply or return/exhaust applications in ceilings, sidewalls or directly ducted.

    Typical Applications

    Air nozzles are high capacity diffusers with jet-type airflow, well suited to large spaces and high ceiling applications that require long throws for full mixing, or spot cooling and heating conditions. Ideal applications include: convention centers, meeting halls, airports, shopping malls, and auditoriums.

    สเปคสินค้า
    • Construction Options

      • Application
        • Supply (ANR)
        •  Return (ANF)
      • Material
        • Aluminum
      • Core Style
        • 60° adjustable concentric ring core (ANR)
        • Without core (ANF)
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.anf-anr-air-nozzle-diffuser
    • Product familyGrilles
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Grilles
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-03-26
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - ท่อส่งลม
    • IFC classificationAir Terminal
    • รหัส ETIMEC010633
    • ชื่อ ETIMDisplacement grille
    • Uniclass 2015 CodePr_70_65_04_03
    • Uniclass 2015 DescriptionAir grilles
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 37 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleDiffusers, Registers, and Grilles
    • OmniClass Number23-33 49 23 17
    • OmniClass TitleTransfer Air Grilles
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
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (5)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (5)