เผยแพร่สินค้าของคุณ
Fire Resistant Cladding to Steel Duct
Promat

Fire Resistant Cladding to Steel Duct

The relative complexity of any ductwork system passing through different fire compartments and the relevance of the system’s function in ambient as well as fire conditions can make the selection of a suitable ductwork system difficult.

Promat provides guidance on fire performance requirements and a wide range of solutions for protecting ductwork and other self supporting systems.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.cladding_to_steel_duct
  • Product familyVentilation and Smoke Extraction Ducts
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Cladding to Steel Duct
  • ประเภทชิ้นส่วนประกอบ (วัตถุหลายชิ้น)
  • วันที่เผยเเพร่2021-06-09
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCalcium silicate
  • ออกเเบบโดยฮ่องกง
  • ผลิตโดยฮ่องกง
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผลิตภัณฑ์ดับเพลิง - อุปกรณ์กันไฟ
  • IFC classificationObject
  • รหัส ETIMEG000056
  • ชื่อ ETIMFire protection systems
  • UNSPSC nameFire protection
  • UNSPSC code4619

พื้นที่การขาย

เอเชีย โอเชียเนีย
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
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (71)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (12)