เผยแพร่สินค้าของคุณ
SMOKE EXTRACTION DUCTS - PROMATECT-L500 - Promat France
SMOKE EXTRACTION DUCTS - PROMATECT-L500 - Promat France
SMOKE EXTRACTION DUCTS - PROMATECT-L500 - Promat France
SMOKE EXTRACTION DUCTS - PROMATECT-L500 - Promat France
    Promat

    SMOKE EXTRACTION DUCTS - PROMATECT-L500 - Promat France

    4.2 จาก 5 ดาว4.2(5 รีวิว)
    All vertical and horizontal smoke extraction ducts, done with our incombustible calcium silicate PROMATECT®- L500 boards, offer installation, space and fire resistance optimization.
    สเปคสินค้า
    • For optimal use of ARCHICAD files, please download and use MEPmodeller for ARCHICAD : http://www.graphisoft.com/archicad/mep_modeler/
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Conddesenf
    • Product familyDucts
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Promat France
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-04-05
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCalcium silicate
    • ออกเเบบโดยเบลเยียม
    • ผลิตโดยเบลเยียม
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - ท่อส่งลม
    • IFC classificationPipe Flow
    • UNSPSC nameDucts
    • UNSPSC code401419
    • Uniclass 2015 CodePr_65_65
    • Uniclass 2015 DescriptionDuctwork products
    • CSI MasterFormat 2014 Code40 10 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleGas and Vapor Process Piping and Ductwork
    • OmniClass Number23-33 49 00
    • OmniClass TitleHVAC Ductwork
    • CSI UniFormat II CodeD30
    • CSI UniFormat II TitleHVAC

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ ยุโรป อเมริกาใต้ โอเชียเนีย แอฟริกา