เผยแพร่สินค้าของคุณ
Fire Resistant Enclosure to Dry Riser Pipe (2 Hours)
Promat

Fire Resistant Enclosure to Dry Riser Pipe (2 Hours)

Mechanical and electrical (M&E) services require fire protection is require to maintain function of certain essential electrical and/or mechanical systems and services, and also to prevent fire, smoke and toxic fume propagation from one building compartment to another.

It is necessary to ensure the continued function of essential electrical systems and services is maintained during fire, for a specified period of time, until all the building occupants have escaped. Electrical systems that need protection from fire may include:

•Electrically operated fire alarms
•Emergency escape route lighting
•Electrically operated extinguishing systems
•Smoke extraction venting systems
•Power supply for fire service elevators in high-rise buildings
•Water mains supply and pumps servicing sprinkler systems
•Essential life support and/or computer, communication or information technology networks

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.enclosure_to_dry_riser_pipe_12
  • Product familyMechancial and Electrical Services Enclosure
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Dry Riser
  • ประเภทชิ้นส่วนประกอบ (วัตถุหลายชิ้น)
  • วันที่เผยเเพร่2021-06-09
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)2440
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1220
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCalcium silicate
  • ออกเเบบโดยสิงคโปร์
  • ผลิตโดยสิงคโปร์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผลิตภัณฑ์ดับเพลิง - อุปกรณ์กันไฟ
  • IFC classificationObject
  • รหัส ETIMEG000056
  • ชื่อ ETIMFire protection systems
  • UNSPSC nameFire protection
  • UNSPSC code4619

พื้นที่การขาย

เอเชีย โอเชียเนีย
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
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (70)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (12)