เผยแพร่สินค้าของคุณ
Fire Resistant Partition
Fire Resistant Partition
Fire Resistant Partition
    Promat

    Fire Resistant Partition

    Steel stud partition and solid partition systems is covers both non loadbearing and loadbearing in commercial, industrial, institutional, residential and high rise constructions, or in the restoration of existing buildings. Promat’s internal partition systems require less material to achieve similar fire resistant level when compared to industry average wallboard partition systems.

    Advantages
    •Time and cost effectiveness
    •Slim walls
    •Lightweight
    •Thermal resistance
    •Impact resistance
    •Acoustic performance
    •Fire resistance performance

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.fire_resistant_partition
    • Product familyPartitions & Interior Walls
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Fire Resistant Partition
    • ประเภทชิ้นส่วนประกอบ (วัตถุหลายชิ้น)
    • วันที่เผยเเพร่2021-06-09
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)2440
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1220
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCalcium silicate
    • ออกเเบบโดยฮ่องกง
    • ผลิตโดยฮ่องกง
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผลิตภัณฑ์ดับเพลิง - อุปกรณ์กันไฟ
    • IFC classificationObject
    • รหัส ETIMEG000056
    • ชื่อ ETIMFire protection systems
    • UNSPSC nameFire protection
    • UNSPSC code4619

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย โอเชียเนีย
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
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (67)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (11)