Floor waste collars help prevent the passage of fire and smoke through openings in compartment floors in the event of a fire. For installation of collars on permanent formwork and in thin floor slabs (<150mm) always contact Promat. These collars are available in various models and the type used depends on the certification required for the building.
PROMASEAL® Floor Waste Cast-in High Collars (Patent Pending) are designed to provide fire resistance where floor wastes penetrate wet areas. The collars have been tested for cast-in floor applications with the pipe fitting within the collar and when tested to AS1530: Part 4 and AS4072: Part 1 achieved an FRL of -/240/240.
The FWCH100 collar is suitable for 50, 80 & 100mm uPVC, 100mm HDPE and 100mm Rehau Raupiano pipe. Minimum Slab depth is 150mm.
Advantages
• Tested for uPVC, HDPE and Raupiano pipe
• Can have socket/coupling for either uPVC or HDPE installed within collar
• To suit 50, 80 & 100mm pipes
• High and Low version available
พื้นที่การขาย
| เอเชีย | โอเชียเนีย |
|---|---|
กัมพูชา | กวม |
เกาหลีใต้ | เกาะนอร์ฟอล์ก |
เกาหลีเหนือ | เกาะเล็กรอบนอกของสหรัฐอเมริกา (United States Minor Outlying Islands) |
เกาะคริสต์มาส | คิริบาส |
คาซัคสถาน | ซามัว |
คีร์กีซสถาน | ตองกา |
จอร์เจีย | ติมอร์ตะวันออก |
จีน | ตูวาลู |
ญี่ปุ่น | โตเกเลา |
เติร์กเมนิสถาน | นาอูรู |
ไต้หวัน | นิวแคลิโดเนีย |
ทาจิกิสถาน | นิวซีแลนด์ |
ไทย | นีอูเอ |
เนปาล | ปาปัวนิวกินี |
บริติชอินเดียนโอเชียนเทร์ริทอรี | ปาเลา |
บรูไน | ฟิจิ |
บังกลาเทศ | เฟรนช์พอลินีเชีย |
ปากีสถาน | วานูอาตู |
พม่า | สหพันธรัฐไมโครนีเซีย |
ฟิลิปปินส์ | หมู่เกาะคุ๊ก |
ภูฏาน | หมู่เกาะโซโลมอน |
มองโกเลีย | หมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนา |
มัลดีฟส์ | หมู่เกาะพิตแคร์น |
มาเก๊า | หมู่เกาะมาร์แชลล์ |
มาเลเซีย | หมู่เกาะวาลลิสและหมู่เกาะฟุตูนา (WF) |
ลาว | อเมริกันซามัว |
เวียดนาม | ออสเตรเลีย |
ศรีลังกา | |
สิงคโปร์ | |
หมู่เกาะโคโคส (หมู่เกาะคีลิง) | |
อาเซอร์ไบจาน | |
อาร์เมเนีย | |
อินเดีย | |
อินโดนีเซีย | |
อุซเบกิสถาน | |
ฮ่องกง |