เผยแพร่สินค้าของคุณ
Fire Collar for Combustible Pipes
Fire Collar for Combustible Pipes
    Promat

    Fire Collar for Combustible Pipes

    PROMASTOP® UniCollar® is an intumescent device designed to maintain the integrity of the fire resistant elements through which various plastic pipes pass. It is suitable for installation in various floors and walls similar to that in which it has been tested. In the event of a fire, the intumescent material in the PROMASTOP® UniCollar® rapidly expands, closing off the plastic pipe or combustible insulation and forming an insulating barrier.

    PROMASTOP® UniCollar® is currently tested with many new and existing types of plastic using uPVC as a benchmark.

    PROMASTOP® UniCollar® is packed in individual boxes each containing 2250mm length of collar (or 150 segments) and fixing accessories are included. The collar is designed so that it can be cut and snapped in modules of 15mm. For a guide to the approximate number of collar sizes per strip, please refer to the usage guide table.

    Advantages
    •Size of opening
    •Flexibility of seal(s)
    •Ambient conditions
    •Frequecy of change to services
    •Penetration services
    •Smoke or gas lightness
    •Design life
    •Parent construction (type of substrate)

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.promastop_unicollar
    • Product familyFire Stopping
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Intumescent Sealing
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-06-09
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสิงคโปร์
    • ผลิตโดยสิงคโปร์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผลิตภัณฑ์ดับเพลิง - อุปกรณ์กันไฟ
    • IFC classificationObject
    • รหัส ETIMEG000056
    • ชื่อ ETIMFire protection systems
    • UNSPSC nameFire protection
    • UNSPSC code4619

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย โอเชียเนีย
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
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (72)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (12)